M12 male 0° D-cod. / RJ45 male 0° shielded
PUR 1x4xAWG26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 17.5m
Artículo: | 7000-44711-7911750 |
Peso: | 1.074 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho recto – macho recto
M12 – RJ45, 4-polos
Codificado D
apantallado
Ethernet CAT5
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 17,5 m |
---|---|
Par de apriete | 0,6 Nm |
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | M12 |
Rosca | M12 x 1 |
Salida de cable | recto |
Codificación | D |
Material | PUR |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Modo de montaje | pluggable |
Family construction form | RJ45 |
Salida de cable | recto |
Material | PUR |
Nº de polos | 4 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
---|---|
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,5 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 100 MBit/s |
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Dúplex | Full duplex |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 1 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado | sin |
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
Conformidades, homologaciones
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
Datos de cable
Cable
Identificación de cable | 791 |
---|---|
Homologación (cable) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Peso del cable [G/m] | 59,4 g |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 139.3 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.15 mm |
Fabriación (cable) | 19× 0.15 mm (cable multifilar clase 5) |
Diámetro (cable) | 1× 4× AWG26 |
AWG | similar a AWG 20 |
Material aislamiento de cable | PO |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 1.05 mm ±5% |
Color/numeración de cables | bl, na, az, am |
Combinación de torsión | 4 hilos trenzados |
Apantallado | sí |
Pantalla (tipo) | Copper braid |
Optical shield cover | min. 85% |
Material cubierta | PUR |
Características del material (cubierta) | Libre de CFC, halógenos, cadmio, silicona y plomo |
Ø exterior (cubierta) | 4.9 mm ±5% |
Color cubierta | verde |
resistencia química | Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std. |
Resistencia térmica | retardante a la llama |
Tensión nominal | 300 V AC |
Rango de temperatura (fijo) | -40...+80 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -30...+70 °C |
radio de curvatura (fijo) | 7.5× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 12× Ø exterior |
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Velocidad de desplazamiento | max. 3 m/s |
Aceleración (cadenas portacables) | max. 5 m/s² |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4065909051085 |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |