DRIVE CLIQ CABLE
Specification: 6FX8002-2DC20-1AG5
Artículo: | 7000-SS061-8800650 |
Peso: | 0.605 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Cable de señal DRIVE-CLIQ para SINAMICS S120 y motores con cabes de 24 V DC
Macho recto – macho recto
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP67
Otras longitudes bajo demanda.
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 6,5 m |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,76 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 100 MBit/s |
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Dúplex | Full duplex |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 0,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | II |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | Nickeled |
---|---|
Matrial carcasa | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | DRIVE-CLiQ |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
General data | Cable
Identificación de cable | 880 |
---|---|
Color de la cubierta | verde |
Structure | Cable
Amount stranding | 2 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Stranding (type 2) | 2 wires En torno a Combinación de torsión twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, pelado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
wire arrangement | verde, amarillo, rosa, azul, rojo, negro |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 75,9 g/m |
---|---|
Material cubierta | PUR |
Outer-diameter (jacket) | 6,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | Poliolefina |
Amount wires | 4 |
Conductor crosssection (wire) | 0,2 mm² |
Material wire insulation (Data) | Poliolefina |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,38 mm² |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 60 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Radio de flexión (instalación) | x Outer diameter |
---|---|
radio de curvatura (fijo) | x Outer diameter |
Radio de curvatura (móvil) | 10 x Outer diameter |
Velocidad de desplazamiento | 5 Mio. |
Estrés de torsión | ± 30 °/m |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4065909034903 |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
Unidad de embalaje | 1 |