DRIVE CLIQ CABLE
Specification: 6FX5002-2DC10-1AH5
Artículo: | 7000-SS051-8810750 |
Peso: | 0.568 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Cable de señal DRIVE-CLIQ para SINAMICS S120 y motores con cabes de 24 V DC
Macho recto – macho recto
DRIVE-CLiQ IP67 - DRIVE CLiQ IP20
Otras longitudes bajo demanda.
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Longitud del cable | 7,5 m |
---|---|
Modo de montaje | pluggable |
Family construction form | RJ45 |
Modo de montaje | pluggable |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Corriente de servicio máx. | 1,76 A |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20, IP67 |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 0,5 kV |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | II |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo | DRIVE-CLiQ |
---|
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos de cable
Cable
wire arrangement | (verde, amarillo), (rosa, azul), (rojo, negro) |
---|
General data | Cable
Identificación de cable | 881 |
---|---|
Función de cable | Híbrido, Datos, Power |
Color de la cubierta | verde |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 3 |
---|---|
Stranding | 2 wires con Filler twisted |
Stranding (type 2) | 3 Interconexiones de cableado con Filler twisted |
Apantallado de cable (tipo) | Trenzado de cobre, estañado |
Apantallado de cable (recubrimiento) | 85 % |
Filler | sí |
wire arrangement | (verde, amarillo), (rosa, azul), (rojo, negro) |
Mechanical data | Cable
Material cubierta | PVC |
---|---|
Ausencia de sustancias (envoltura) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, Sin silicona |
Outer-diameter (jacket) | 6,95 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PE |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,03 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
Amount strands (wire) | 7 |
Diameter of single wires | 24 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 24 AWG |
Material conductor wire | Cordón de cobre, pelado |
Electrical function wire | Datos |
Material wire insulation (Power) | PE |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,03 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos |
Número de conductores (eléctricos) | 2 |
Amount strands wire (Power) | 7 |
Diameter of single wires (Power) | 22 AWG |
Wire conductor cross section (Power) | 22 AWG |
Material conductor wire (Power) | Cordón de cobre, estañado |
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. | 30 V |
---|---|
Electrical function wire | Datos |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 90 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 55 Ω/km @20 °C |
Tensión alterna soportada (cable - cable) | 0,5 kV @ 60 s |
Revestimiento eléctrico de capacitancia | 50000 pF/km |
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) | 0,5 kV @ 60 s |
Tensión alterna soportada (apantallado de cable) | 0,5 kV @ 60 s |
Resistencia de aislamiento | 1000 MΩ × km |
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. (fija) | 80 °C |
Temperatura de servicio mín. (cambiante) | 0 °C |
Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 60 °C |
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Resistencia a la gasolina | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación |
Oil resistance | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 0,1 Mio. |
---|---|
Distancia de recorrido (cadenas portacables) | 10 m @ 25 °C | horizontal |
Velocidad de desplazamiento | 0,5 m/s @ 25 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879587341 |
Número de tarifa arancelaria | 85444210 |
Unidad de embalaje | 1 |