¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
TREE 8TX Eco Gigabit Unmanaged Switch  58176
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

TREE 8TX Eco Gigabit Unmanaged Switch

Artículo: 58176
Producto alternativo:   
Peso: 0.168 kg
País de origen:  TW
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Switch no gestionado con 8 puertos Gigabit
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC mín. 9 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Consumo de corriente máx. 450 mA
Datos técnicos | Comunicación industrial
Tasa de transmisión máx. 1000 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Autoseparador de frecuencias
Autonegociación
Dúplex Full duplex
Tipo de interruptor no gestionados
VLAN no administrada (IEEE 802.1Q)
Diagnósticos
Contacto de alarma no
Diagnóstico Sin tensión
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Protección contra reversión de polarización
Protección contra sobrevoltaje
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 90 mm
Anchura 45,2 mm
Profundidad 78 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -10 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 8
Tipo de conexión 2 X1
Tipo de conexión 1
Family construction form RJ45
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Plug-in terminals RK
Family construction form Borne
Gender male
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 5
PIN 1 FE
PIN 2 0 V
PIN 3 24 V DC (UB 1)
PIN 4 0 V
PIN 5 24 V DC (UB 2)

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879797474
Número de tarifa arancelaria 85176200
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 58176_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 58176_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Datos del producto 58176_pd_x_13.zip (13)
  • Documentación: Guía de instalación 58175_ina_x_13.zip (13)
  • Ficheros de construcción: DXF 58176_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 58176_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 58176_02-02.19_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad 58176_02-02.19_ce_z_a.pdf (A)

---- Línea de datos ----
---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío