SVS VALVE PLUG FORM BI 11MM FIELD-WIREABLE
0...230V M16x1.5
Artículo: | 7000-30001-0000000 |
Peso: | 0.05 kg |
País de origen: | CN |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Forma BI (11 mm)
max. 230 V AC/DC
sin componentes
métrico
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
max. 230 V AC/DC
sin componentes
métrico
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 230 V |
---|---|
Tensión de servicio CA mín. | 207 V |
Tensión de servicio CA máx. | 253 V |
Tensión de servicio CC | 230 V |
Tensión de servicio CC mín. | 207 V |
Tensión de servicio CC máx. | 253 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 10 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Par de apriete | 0,4 Nm |
---|---|
Set de montaje | M16 x 1.5 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado, Con atornillamiento |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Tornillo de fijación | M3 |
---|---|
Sección de bornes mín. | 5 mm |
Sección de bornes máx. | 10 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187053 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Junta plana ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Conectores para electroválvulas cableables ----