¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

SVS Eco valve plug A-18mm screw terminal

2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 6 - 8mm

Artículo: 7000-29245-0000000
Peso: 0.027 kg
País de origen:  HU
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Forma A (18mm)
250 V AC/DC
sin componentes
métrico
cableable
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Certificate

Modo de montaje insertado, Atornillado
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 250 V
Tensión de servicio CC máx. 250 V
Corriente de servicio por contacto máx. 10 A
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. 0,5 mm²
Sección transversal de la conexión máx. 1,5 mm²
Instalación | Conexión
Par de apriete 0,4 Nm
Par de apriete tornillo de fijación 0,2 Nm
Set de montaje M16 x 1.5
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos 2 + PE
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Material junta NBR
Matrial carcasa PA
Datos mecánicos | Datos de montaje
Tornillo de fijación M3
Sección de bornes mín. 6 mm
Sección de bornes máx. 8 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 90 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187527
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 7000-29245_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Conectores para electroválvulas cableables ----
---- Junta plana ----
* Más IVA, más gastos de envío