SV-SUB D 9ST.-KL FOR SIGNAL TRANSFER
125 VAC/DC / 2 A
Artículo: | 54030 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.08 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Conector macho
9 polos
Bornes de tornillo
9 polos
Bornes de tornillo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 125 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 150 V |
Corriente de servicio máx. | 2 A |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | II |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 63 mm |
Anchura | 50 mm |
Profundidad | 48 mm |
Técnicas de bloqueo | Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807) |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879026543 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Destornilladores ----
---- Tornillo ----
---- Accesorios para marcar ----