¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
SV-SUB D 9 .-KL  FOR SIGNAL TRANSFER  54040
El producto puede ser diferente a la imagen

SV-SUB D 9 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A

Artículo: 54040
Producto alternativo:   
Peso: 0.066 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Conector hembra
9 polos
Bornes de tornillo
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 125 V
Tensión de servicio CC 150 V
Corriente de servicio máx. 2 A
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) II
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 63 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 48 mm
Técnicas de bloqueo Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026499
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 54040_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 54040_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 54040_1836-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 54040_1836-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Accesorios para marcar ----
---- Tornillo ----
---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío