¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) 90° w/ Cable
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) 90° w/ Cable

TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER

Artículo: 7700-A4011-U1C0200
Peso: 0.257 kg
País de origen:  US
Bajo pedido
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

GTIN 4048879648240
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 7700-A4011-U1Cxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 7700-A4011-U1Cxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Ficheros de construcción: STP 7700-A4011_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío