El producto puede ser diferente a la imagen
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM
KDP/R KGM, Counter nut round M63/1,5
Artículo: | 4000-70704-0630000 |
Peso: | 0.014 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Datos técnicos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PA |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Atornillado, geschnappt |
---|---|
Grosor de chapa mín. (fijación rápida) | 1,5 mm |
Grosor de chapa máx. (fijación rápida) | 2 mm |
Grosor de chapa mín. (fijación por tornillos) | 1,5 mm |
Grosor de chapa máx. (fijación por tornillos) | 2 mm |
Altura | 8 mm |
Anchura | 75 mm |
Profundidad | 75 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27149109 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149109 |
ECLASS-7.0 | 27069219 |
ECLASS-8.0 | 27069219 |
ECLASS-9.0 | 27144424 |
ECLASS-10.1 | 27144424 |
ECLASS-11.1 | 27144424 |
ECLASS-12.0 | 27140801 |
ETIM-5.0 | EC000211 |
GTIN | 4048879031561 |
Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
Unidad de embalaje | 1 |