¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

M12 male 0° / M12 female 0° A-cod.

PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 5m

Artículo: 7000-40011-6360500
Peso: 0.302 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

GTIN 4048879885065
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • Certificado: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Ficheros de construcción: STP 7000-40011_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío