El producto puede ser diferente a la imagen
M12 female 90° B-cod. with cable
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
Artículo: | 7000-14411-7320300 |
Peso: | 0.14 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Datos comerciales
GTIN | 4048879854573 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |