El producto puede ser diferente a la imagen
M12 female 0° with cable V4A
PUR 4x0.34 shielded bk UL/CSA+drag chain 20m
Artículo: | 342477 |
Peso: | 0.932 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Datos comerciales
GTIN | 4048879657990 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |