¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Cable drum Ø 500mm
El producto puede ser diferente a la imagen

Cable drum Ø 500mm

RADOX 4x0.5 shielded bk 500m

Artículo: 7000-C0505-R130000
Peso: 36.554 kg
País de origen:  CH
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío