¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
S-Switch 30 S 2NO 1x40SR M12(4)  69120
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

S-Switch 30 S 2NO 1x40SR M12(4)

Select switch 1x40° spring return

Artículo: 69120
Peso: 0.037 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

S-Switch 30 S 2NO 2x40SR M12(4)
Select switch 1x40° spring return
Frontring stainless steel
Mounting hole 30,3 mm
Connection M12 (4-pin)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio asignada CA-15 35 V
Tensión de servicio asignada CC-13 35 V
Corriente de servicio asignada 0,1 A
Datos eléctricos | Entrada
Corriente de cortocircuito 1000 A
Datos eléctricos | Salida
Potencia de conmutación máx. 0,25 W
Tensión de conmutación CA mín. 1 V
Tensión de conmutación CA máx. 32 V
Tensión de conmutación CA máx. (UL 60947) 30 V
Tensión de conmutación CC mín. 1 V
Tensión de conmutación CC máx. 32 V
Tensión de conmutación CC máx. (UL 60947) 30 V
Corriente de conmutación mín. 1 mA
Corriente de conmutación máx. 100 mA
Instalación | Conexión
Family construction form M12
Instalación | Asignación de pines
Codificación A
Nº de polos 4
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Altitud de montaje máx. 2000 m
Grado de protección en lado frontal (EN IEC 60529) IP65
Grado de protección de la parte trasera (EN IEC 60529) IP65
Grado de contaminación 2
Dispositivo de protección contra cortocircuitos (SCPD) Fusible 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG rápido
Tensión de aislamiento asignada 250 V
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) II
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 200000 Ciclos
Vida útil mecánica B10 250000 Ciclos
Clasificación del tipo de cerramiento UL lado frontal type 4X
Protección de equipos | Medios
Resistencia a la neblina salina (IEC 60068-2-11)
Datos técnicos | Datos mecánicos
Iluminable no
Función de accionamiento De pulsación
Color negro
Color embellecedor blanco
Color unión negro
Anillo frontal de color negro
Forma unión Redonda
Tipo de contacto 2 S
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa Plástico
Material contacto Gold
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Anillo roscado
Altura de montaje 17,6 mm
Mounting depth 36,4 mm
Abertura de montaje 30,3 mm
Altura 34,5 mm
Anchura 53,9 mm
Trama mín. 35 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Reducción de potencia a partir de 40 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 90 °C
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 93 %

Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 4
PIN 1 NO 1 2
PIN 2 NO 1
PIN 4 NO 2

ECLASS-6.1 27371243
ECLASS-7.0 27371243
ECLASS-8.0 27371243
ECLASS-9.0 27371243
ECLASS-10.1 27371243
ECLASS-11.1 27371243
ECLASS-12.0 27371243
GTIN 4065909019658
Número de tarifa arancelaria 85365080
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 69120_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered US 69120_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificado: TÜV  69120_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Datos del producto 69070_pd_x_12.zip (12)
  • Ficheros de construcción: P8 69120_p8_2_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 69120_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 69120_03-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 69120_03-12.20_ce_z_a.pdf (A)

* Más IVA, más gastos de envío