¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Reset button with 1 push button  69010
El producto puede ser diferente a la imagen

Reset button with 1 push button

In a IP65 enclosure

Artículo: 69010
Peso: 0.103 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

R-Button / 42 1NO M12(4)
con conexión M12
4 polos
1 botón (1 contacto NO)
Contenido de entrega:
Lente plana, claro transparente, rojo, amarillo, verde, azul
Placas de etiquetado, O, I, R
mounting with clip on the back side
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Salida
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 240 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Corriente de conmutación (CA-15) 15 A
Corriente de conmutación (CC-13) 2,2 A
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil En función de la carga, En función de la temperatura
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Vida útil eléctrica 1000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 1000000 Ciclos
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de rebote máx. 10 ms
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto AgNi
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 29 mm
Anchura 124 mm
Profundidad 42 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C

Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 4
PIN 1 NO
PIN 4 NO

ECLASS-6.0 27371228
ECLASS-6.1 27371228
ECLASS-7.0 27371228
ECLASS-8.0 27371228
ECLASS-9.0 27371228
ECLASS-10.1 27371228
ECLASS-11.1 27371228
ECLASS-12.0 27371228
ETIM-5.0 EC000225
GTIN 4048879594288
Número de tarifa arancelaria 85365080
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 69010_ina_2_11.zip (11)
  • Ficheros de construcción: DXF 69010_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 69010_p8_2_60.zip (60)
  • Ficheros de construcción: STP 69010_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 69010_04-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 69010_04-03.22_ce_z_b.pdf (B)
* Más IVA, más gastos de envío