¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
RJ45 male 0° shielded with cable, Gigabit  7700-74118-S4W0500
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

RJ45 male 0° shielded with cable, Gigabit

TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA, CM 5m

Artículo: 7700-74118-S4W0500
Producto alternativo:   
Peso: 0.353 kg
País de origen:  HU
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Ethernet CAT5e
Macho recto
RJ45, 8-polos
apantallado
sin portaetiquetas
Tapón de protección
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longitud del cable 5 m
Modo de montaje insertado
Family construction form RJ45
Nº de polos 8
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. 60 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 30 V
Corriente de servicio por contacto máx. 1,5 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia CAT5e
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Datos técnicos | Datos mecánicos
Contorno para tubo corrugado sin
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa PUR
Material de bloqueo PA
Datos mecánicos | Datos de montaje
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

General data | Cable
Identificación de cable S4W
Color de la cubierta azul
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 4
Stranding 2 wires twisted
Stranding (type 2) 4 Interconexiones de cableado twisted
Envoltura Foil
wire arrangement (Naranja-blanco, naranja), (azul-blanco, azul), (marrón-blanco, ), (verde-blanco, verde)
Mechanical data | Cable
Cable weigth 74,8 g/m
Material cubierta TPE
Ausencia de sustancias (envoltura) Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​
Outer-diameter (jacket) 7,6 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation HDPE
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,17 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sin plomo, Libre de clorofluorocarburos​
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 24 AWG
Conductor crosssection (wire) 24 AWG
Material conductor wire Cordón de cobre, estañado
Electrical data | Cable
Tensión nominal CA máx. 300 V
Intensidad de corriente (norma) a DIN VDE 0298-4
Intensidad de corriente mín. cable 4 A
Electrical resistance line constant wire 59 Ω/km @ 20 °C
Tensión alterna soportada (cable - cable) 3 kV @ 60 s
Capacidad eléctrica constante de línea (hilo - hilo) 49000 pF/km
Tensión alterna soportada (envoltura de cable) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Temperatura de servicio mín. (fija) -40 °C
Temperatura de servicio máx. (fija) 80 °C
Temperatura de servicio mín. (cambiante) -5 °C
Temperatura de servicio máx. (cambiante) 70 °C
Resistances | Cable
Resistencia a la inflamabilidad UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Resistencia a la gasolina bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Oil resistance DIN EN 60811-404 | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación
Installation | Cable
radio de curvatura (fijo) 5 x Outer diameter
Radio de curvatura (móvil) 10 x Outer diameter
Velocidad de desplazamiento 1 Mio. @ 25 °C
Número de ciclos de torsión 3 Mio. 25 °C
Estrés de torsión ± 270 °/m

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879679428
Número de tarifa arancelaria 85444210
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Información: EU Declaración de conformidad con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío