RJ45 Heavy Duty male 90° down IDC
8-pol., AWG26-24, 5- 9mm, shielded, CAT5
Artículo: | 7000-74095-0000000 |
Peso: | 0.032 kg |
País de origen: | PL |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Ethernet
Macho 90°
90° inferior
RJ45, 8-polos
Precableable
apantallado
Protección IP20
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Macho 90°
90° inferior
RJ45, 8-polos
Precableable
apantallado
Protección IP20
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Material contacto | Aleación de cobre |
Nº de polos | 8 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 50 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 50 V |
Corriente de servicio máx. | 1,75 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5e (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-2001), CAT5 clase D conforme a ISO/IEC 11801 |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 1000 MBit/s |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,14 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,25 mm² |
Número AWG mín. | 26 |
Número AWG máx. | 24 |
Instalación | Conexión
Tipo de conexión | Conector por desplazamiento del aislante IDC |
---|---|
Ciclos de conexión mín. | 750 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | I |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Revestimiento contacto | chapado en oro |
Matrial carcasa | Fundición a presión de zinc |
Material transportador de contactos | PC |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 5 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 9 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27260705 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879671217 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |