Push Pull SCRJ POF male 0° screw connection
2-pol., POF 1mm, 6,5 - 9,5mm
Artículo: | 7000-99701-0000000 |
Peso: | 0.07 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Push Pull SCRJ POF macho, cableable en el campo
Buena resistencia a los productos químicos y al aceite (la resistencia al aceite no aplica cuando se utilizan cables de PVC)
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Buena resistencia a los productos químicos y al aceite (la resistencia al aceite no aplica cuando se utilizan cables de PVC)
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440101 |
ECLASS-11.1 | 27440101 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879432849 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |