Push Pull RJ45 male 0° IDC
8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, shielded, CAT5
Artículo: | 7000-99591-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.105 kg |
País de origen: | PL |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho recto
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8 polos, apantallado
Precableable
Técnica de desplazamiento del aislante IDC
Push Pull
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8 polos, apantallado
Precableable
Técnica de desplazamiento del aislante IDC
Push Pull
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
Datos técnicos
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Nº de polos | 8 |
Estándar de producto | IEC 61076-3-117 V.14 |
Datos eléctricos | Alimentación
Corriente de servicio por contacto máx. | 1,76 A |
---|
Datos técnicos | Comunicación industrial
Parámetro de transferencia | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Tasa de transmisión máx. | 1000 MBit/s |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión fija mín. | 0,23 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión fija máx. | 0,32 mm² |
Sección transversal de la conexión cambiante mín. | 0,23 mm² |
Sección transversal de la conexión cambiante máx. | 0,32 mm² |
Número AWG fijo mín. | 23 |
Número AWG fijo máx. | 22 |
Número AWG cambiante mín. | 23 |
Número AWG cambiante máx. | 22 |
Instalación | Conexión
Ciclos de conexión mín. | 750 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa | nickel plated |
---|---|
Material junta | NBR |
Matrial carcasa | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Sección de bornes mín. | 5,5 mm |
---|---|
Sección de bornes máx. | 10 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879728577 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Cortacables ----
---- Cable de conexión ----
---- Tenazas ----
---- Cizalla para cables ----
---- Pelacables ----