Precio del cobre
En general, el coste del material de cables y transformadores está basado en un precio del cobre de 150.00 EUR/100 kg. En el momento de facturar, la diferencia entre el coste general y la tasa diaria se calcula como suplemento por precio del cobre.
La fórmula para calcular el suplemento por precio del cobre es:
Suplemento de cobre EUR/km = índice de cobre (kg/km) x (DEL – base del cobre) / 100
DEL
DEL (German Electrolytic High-Conductivity Copper) es la tasa de cambio alemana para cobre puro al 99.5% y puede encontrarse en EUR/100 kg en la sección de negocios de cualquier periódico
Ejemplo: Tasa DEL = 194.29 EUR
El precio de 100 kg de cobre es 194.29 EUR
Base del cobre
Los precios que aparecen en nuestro catálogo general incluyen un cierto porcentaje por cobre para prácticamente todos los cables.
Base del cobre = 150.00 EUR/100 kg
Índice del Cobre
El índice del cobre está indicado en nuestro catálogo general. Corresponde al peso del cobre en el cable.
Ejemplo:
Color/código de la cubierta tipo 636, 3
x 0.75 mm²
Índice del cobre 23.8 kg/km
Ejemplo de cálculo para cable tipo 636, 3 x 0.75 mm²
DEL 194.29 EUR/100 kg (calor asumido)
Base del cobre = 150.00 EUR/100 kg
Índice del cobre 23.8 kg/km
Suplemento de cobre = 23.8 x (194.29+1.9429) - 150) / 100 = 10,54 EUR/km
El precio neto incluyendo el cobre se calcula con:
Precio bruto
Descuento individual
Suplemento de cobre
Nota
En nuestras facturas el suplemento de cobre se muestra por separado