¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Power Supply Emparro20-Advanced-3-phase  9000-17337-2521110
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Power Supply Emparro20-Advanced-3-phase

IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 70 - 85V/13,3ADC

Artículo: 9000-17337-2521110
Peso: 1.75 kg
País de origen:  MY
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Las fuentes de alimentación trifásicas sobre carriles DIN de la serie avanzada Emparro20 son extremadamente versátiles y resultan adecuadas para una amplia gama de aplicaciones en las que se requiera una tensión continua fiable. Gracias al elevado rendimiento de estas fuentes de alimentación, podrá ahorrar en los costes energéticos reduciendo al mismo tiempo su huella de CO2. El bajo calor residual prolonga la vida útil de las fuentes de alimentación y reduce la necesidad de refrigeración de su armario de distribución. La fuente de alimentación conmutada ofrece también una función Power Boost de 5 segundos que hace posible la operación de cargas capacitivas e inductivas. Gracias a una corriente de conexión muy baja se evita la activación de los interruptores diferenciales de entrada. La tecnología de bornes Push-in garantiza una instalación rápida y sencilla de la fuente de alimentación. La potente protección frente a sobretensión protege de manera efectiva las fuentes de alimentación contra los picos de tensión momentáneos, lo que prolonga su vida útil y aumenta la disponibilidad de las máquinas.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación paralela máx. 3
Número de dispositivos conmutación en serie máx. 20
Conmutabilidad en paralelo
Conexión en serie
Grado de seguridad SELV/PELV
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA 400 V
Tensión de entrada 2 CA 500 V
Tensión de entrada CA mín. 350 V
Tensión de entrada CA máx. 575 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 1,6 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 1,3 A
Número de fases entrada 3
Grado de eficiencia 96,3 % @ 400 V AC, 96,2 % @ 500 V AC
Datos eléctricos | Salida
Duration Power Boost max. 5 s
Potencia de salida 960 W
Tensión de salida CC 72 V
Tensión de salida CC mín. 70 V
Tensión de salida CC máx. 85 V
Corriente de salida 21,3 A
Output current min. 17,1 A
Output current max. 21,3 A
Tiempo de espera 20 ms
Power Boost 150 %
Ondulación residual (s-s) máx. 25 mV
Spikes (s-s) max. 40 mV
Diagnósticos
Contacto de alarma
Instalación | Conexión
Tipo de conexión Bornes de conexión enchufables
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Altitud de montaje máx. 3000 m
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Clase de protección (EN IEC 61140) I
Protección contra sobrecarga salida
Grado de contaminación 2
Protección contra cortocircuito salida
Protección contra sobretemperatura salida
Protección de equipos | Sistema mecánico
Tipo de refrigeración Circulación natural del aire
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) V-0
PCB revestidas con conformidad no
Matrial carcasa Aluminio
Datos mecánicos | Datos de montaje
Peso neto 1750 g
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-7.5/TH35-15
Posición de montaje horizontal, Vertical
Altura 129 mm
Anchura 100 mm
Profundidad 171,9 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Ambient temperature min. -25 °C
Ambient temperature max. 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 95 % Sin condensación
Environmental product conformity
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 25
WEEE compliant
Halogen-free-Material JEDEC JS709A
Pb-free-Material JESD97
CE 2014/30/EU
Normativas
UL E200364
SEMI F47 compliant

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4065909055298
Número de tarifa arancelaria 85044083
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 9000-17337-2521110_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 9000-17337-2521110_E200364_NMTR_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Datos del producto 9000-17337-2521110_pd_en_13.pdf (13)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Documentación: Guía de instalación 9000-17332-1621110_ina_10_10.pdf (10)
  • Ficheros de construcción: DXF 9000-17337-2521110_dxf_x_a.dxf (A)
  • Ficheros de construcción: P8 9000-17337-2521110_p8_2_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 9000-17337-2521110_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 9000-17337-2521110_15-03-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 9000-17337-2521110_15-03-23_ce_z_a.pdf (A)

---- Montaje para fusible cilíndrico ----
* Más IVA, más gastos de envío