PE-Male module, 1-pole, axial screw t.
1000 V, 200 A
Artículo: | 70MH-MAQ2A-0010707 |
Peso: | 0.093 kg |
País de origen: | PL |
Bajo pedido
Descripción
Macho
PE
Conexión por tornillo axial
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Conexión axial de tornillo solo para cables flexibles
Es necesario el clip 70MH-ZZ100-0000000 (4×)
PE
Conexión por tornillo axial
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Conexión axial de tornillo solo para cables flexibles
Es necesario el clip 70MH-ZZ100-0000000 (4×)
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Corriente de trabajo | 200 A |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 25 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 70 mm² |
Número AWG mín. | 3 |
Número AWG máx. | 0 |
Instalación | Conexión
Longitud de desforrado | 16 mm |
---|---|
Diámetro de aislamiento de conductor variable máx. | max. 12 mm (25 mm²); 16 mm (40 mm²) |
Connection information | Conexión por tornillo axial |
Par de apriete | (25...70 mm²); 9 Nm (70 mm²) |
Par de apriete | 8 Nm |
Gender | male |
Ancho de llave | SW5 |
Ciclos de conexión mín. | 500 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | PE |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación | 3 |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | Plateado |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matrial carcasa | PC |
Material contacto | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Número de ubicaciones de módulos | 2 |
---|---|
Altura | 61,1 mm |
Anchura | 34,3 mm |
Profundidad | 29,3 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 125 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440209 |
ECLASS-8.0 | 27440209 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879663939 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |