¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68512-0000003  4000-68512-4624003
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Modlink MSDD set contains:Frame 4000-68512-0000003

Insert 4000-68000-4620004

Artículo: 4000-68512-4624003
Peso: 0.132 kg
País de origen:  LV
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Temperatura de servicio mín. -30 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. 1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. 5 mm
Color tapa transparente
Color carcasa negro
Material tapa PC
Matrial carcasa PA
Placa de apantallado
Connection information Orificio roscado M4
Par de apriete 0,9 Nm
Alemania (VDE)
Sección transversal de la conexión máx. 2,5 mm²
Número AWG máx. 14
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de servicio mín. 10 A
Corriente de servicio máx. 16 A
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Nº de polos 2 + PE
Conexiones por polo 2
Contacto de protección existente
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Diseño familiar lado trasero RJ45
Categoría de cable mín. Cat5e
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle

ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
GTIN 4048879862660
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Datos del producto 4000-68000-4620004_pd_x_10.zip (10)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68512-0000003_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68000-4620004_01-02.20_ce_z_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío