¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Modlink MSDD-set: Frame 4000-68524-0000001,  4000-68524-4303001
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Modlink MSDD-set: Frame 4000-68524-0000001,

insert 4000-68000-4300003

Artículo: 4000-68524-4303001
Peso: 0.356 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 88 mm
Anchura 116 mm
Profundidad 72 mm
Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Temperatura de servicio mín. -30 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. 1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. 5 mm
Color tapa gris
Color carcasa negro
Material tapa PBT
Matrial carcasa PA
Alemania (VDE)
Sección transversal de la conexión máx. 2,5 mm²
Número AWG máx. 14
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de trabajo 16 A
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Nº de polos 2 + PE
Conexiones por polo 2
Contacto de protección existente
USB
Tensión de servicio CA 48 V
Tensión de servicio CC 48 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de trabajo 1,5 A
Especificación USB 3.0
Tasa de transmisión máx. 5000 MBit/s
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Diseño familiar lado trasero RJ45
Categoría de cable mín. Cat5e
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle

ECLASS-6.0 27144001
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879460903
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-4300003_stp_x_b.zip (B)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68524-0000001_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68000-4300003_4083-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68524-0000001_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío