Modlight50 Pro buzzer
4 tones
Artículo: | 4000-76050-1100004 |
Peso: | 0.04 kg |
País de origen: | ID |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Módulos Buzzer
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 21,6 V |
Tensión de servicio CC máx. | 26,4 V |
Consumo de corriente máx. | 62,5 mA |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa | PC |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 52 mm |
---|---|
Anchura | 50 mm |
Profundidad | 50 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Modo de montaje | Cierre en bayoneta |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371200 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371237 |
ECLASS-7.0 | 27371237 |
ECLASS-8.0 | 27371237 |
ECLASS-9.0 | 27371237 |
ECLASS-10.1 | 27371237 |
ECLASS-11.1 | 27371237 |
ECLASS-12.0 | 27371237 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879751568 |
Número de tarifa arancelaria | 85318070 |
Unidad de embalaje | 1 |