Male module, 6-pole, crimp t.
500 V, 16 A
Artículo: | 70MH-MAB1C-0060502 |
Peso: | 0.01 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Macho
6 polos
Crimpar
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
6 polos
Crimpar
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA | 500 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 500 V |
Corriente de trabajo | 16 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,5 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 4 mm² |
Número AWG mín. | 20 |
Número AWG máx. | 11 |
Instalación | Conexión
Diámetro de aislamiento de cable mín. | 4,6 mm |
---|---|
Tipo de conexión | Crimpar |
Gender | male |
Ciclos de conexión mín. | 500 |
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 6 |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación | 3 |
---|---|
Tensión de servicio | 6 kV |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) | I |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | III |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Fuerza de sujeción contactos mín. | 130 N |
---|---|
Fuerza de sujeción módulos mín. | 220 N |
Fuerza de tiro máx. | 170 N |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | versilbert, vergoldet |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matrial carcasa | PA |
Material contacto | Cobre (latón) |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Número de ubicaciones de módulos | 1 |
---|---|
Altura | 44 mm |
Anchura | 14,5 mm |
Profundidad | 34,4 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 125 °C |
Categoría climática (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879641548 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 5 |