¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVP12, 8XM12, MOSA, PLUG. CAP SCT.  4927061
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MVP12, 8XM12, MOSA, PLUG. CAP SCT.

With potent. sep.

Artículo: 4927061
Peso: 0.249 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Cubierta de conexión enchufable
PIN 1: +24 V o PE seleccionable con enlaces enchufables
Separación potencial opcional
con LED para señales digitales PNP 24 V DC
Elementos de conexión rápida incluídos
Otras longitudes bajo demanda.

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Corriente de servicio por contacto máx. 4 A
Corriente total con alimentación de corriente simple máx. 8 A
Corriente total con alimentación de corriente doble máx. 16 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Número de señales por toma de conexión 2
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. 0,25 mm²
Sección transversal de la conexión máx. 0,5 mm²
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Condición adicional grado de protección Atornillado, Montado
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Junta
Altura 43 mm
Anchura 50,2 mm
Profundidad 170 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 80 °C

Tipo de conexión 1
Family construction form Cap
Nº de polos 21
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación HARAX
Nº de polos 4
PIN 1 + PE
PIN 2 NC
PIN 3 -
PIN 4 S

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879057646
Número de tarifa arancelaria 85369010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adaptador para carril DIN ----
---- Herramienta de atornillado ----
---- Tapón roscado ----
* Más IVA, más gastos de envío