¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MVK I/O COMPACT MODULE, METAL  553290
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MVK I/O COMPACT MODULE, METAL

Profibus DP, 16 multifunction channels

Artículo: 553290
Peso: 0.822 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Datos técnicos a petición
Certificate
Certificate

Connection types
Tipo de conexión 1 4-7
Tipo de conexión 2 Bus In
Tipo de conexión 3 Bus Out
Tipo de conexión 4 Power In
Tipo de conexión 5 Power Out
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / DO / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación B
Nº de polos 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 A GN
PIN 3 n.c.
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Tipo de conexión 3
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación B
Nº de polos 5
PIN 1 5 V 2
PIN 2 A GN
PIN 3 0 V 2
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Tipo de conexión 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Tipo de conexión 5
Family construction form 7/8"
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879376013
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 553290_ina_6_11.pdf (11)
  • Ficheros de construcción: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 553290_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 55294_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 553290_1023-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 553290_1023-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 553290_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío