¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MTS SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER  866129
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MTS SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P:63VA IN:400/690VAC OUT:230VAC

Artículo: 866129
Peso: 1.5 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transformadores monofásicos, de mando y separación
63 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA 400 V
Tensión de entrada 2 CA 690 V
Tensión de entrada CA 400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 0,22 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 0,13 A
Corriente de conexión máx. 1,8 A
Corriente de cortocircuito 2 A
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA 230 V
Tensión de salida ajustable no
Potencia de conmutación CA máx. 63 VA
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida 6,5 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Atornillado
Suitable for mounting type Carril de montaje
Medida de fijación a 56 mm
Medida de fijación b 56 mm
Medida de fijación c 4,8 mm
Altura 88 mm
Anchura 78 mm
Profundidad 93 mm
Diámetro taladro 4,8 mm
Longitud taladro 8,4 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 40 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Estándar de producto EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo de conexión 1 Input
Tipo de conexión 2 Output
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 3
PIN 2 400 V
PIN 3 690 V
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 2 230 V
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto metallic
Nº de polos 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073899
Número de tarifa arancelaria 85043180
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 866129_03-12.22_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad 866129_03-12.22_ce_z_d.pdf (D)
* Más IVA, más gastos de envío