MTS 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P: 63VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC
Artículo: | 86347 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 1.15 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Transformadores monofásicos, de mando y separación
63 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Protección IP20
Otras tensiones bajo pedido.
63 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Protección IP20
Otras tensiones bajo pedido.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA | 230 V |
---|---|
Tensión de entrada 2 CA | 400 V |
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA | 0,32 A |
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA | 0,18 A |
Inrush current at input voltage 1 | 2 A |
Inrush current at input voltage 2 | 1,15 A |
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 | 2,64 A |
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 | 1,52 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA | 230 V |
---|---|
Tensión de salida ajustable | no |
Potencia de conmutación CA máx. | 63 VA |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida | 4 kV |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, Montaje en agujero largo, (EN 60715) |
Medida de fijación a | 56 mm |
Medida de fijación b | 56 mm |
Medida de fijación c | 4,8 mm |
Altura | 78 mm |
Anchura | 78 mm |
Profundidad | 93 mm |
Diámetro taladro | 4,8 mm |
Longitud taladro | 8,4 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Estándar de producto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Input |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Output |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 3 |
PIN 2 | 230 V |
PIN 3 | 400 V |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 2 |
PIN 2 | 230 V |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | metallic |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | PE |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078498 |
Número de tarifa arancelaria | 85043180 |
Unidad de embalaje | 1 |