¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MTL 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER  86457
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MTL 1-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P: 400VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

Artículo: 86457
Peso: 7.48 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

The MTL series comprises single-phase safety transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA 230 V
Tensión de entrada 1 CA mín. 195,5 V
Tensión de entrada 1 CA máx. 264,5 V
Tensión de entrada 2 CA 400 V
Tensión de entrada 2 CA mín. 340 V
Tensión de entrada 2 CA máx. 460 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 2,04 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 1,18 A
Inrush current at input voltage 1 32,2 A
Inrush current at input voltage 2 18,58 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 61,9 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 35,7 A
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Tensión de salida CA 1 48 V
Tensión de salida CA 2 24 V
Tensión de salida ajustable
Potencia de conmutación CA máx. 400 VA
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida 5,1 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Tragschiene TH35-15, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715)
Medida de fijación a 90,6 mm
Medida de fijación b 122 mm
Medida de fijación c 7 mm
Altura 112,5 mm
Anchura 150 mm
Profundidad 160 mm
Diámetro taladro 7 mm
Longitud taladro 11 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Estándar de producto EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo de conexión 1 Input
Tipo de conexión 2 Output
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 7
PIN 1 PE
PIN 2 1
PIN 3 2
PIN 4 3
PIN 5 4
PIN 6 5
PIN 7 6

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078283
Número de tarifa arancelaria 85043180
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Datos del producto 86457_PD_X_16.zip (16)
  • Ficheros de construcción: P8 86457_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 86457_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío