¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MSVD POWER SOCKET NEMA  67983
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MSVD POWER SOCKET NEMA

Mounting rail

Artículo: 67983
Peso: 0.185 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

USA (2× NEMA 5-20)
Bornes de tornillo
Cada enchufe soporta una carga de 20 A, sin embargo, la carga máxima de los dos enchufes debe ser inferior a 30 A.
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 125 V
Corriente de servicio máx. 20 A
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. 6 mm²
Instalación | Conexión
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 126 mm
Anchura 64 mm
Profundidad 55 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879041362
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 67983_E205946-NMTR8_urc_z_e.pdf (E)
  • Aprobación: UL Registered US 67983_E205946-NMTR2_ur_z_e.pdf (E)
  • Documentación: Guía de instalación 67983_ina_2_12.pdf (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 67983_dxf_x_b.zip (B)
  • Ficheros de construcción: STP 67983_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío