MST SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P:630VA IN:400VAC±5% OUT:230VAC
Artículo: | 866155 |
Peso: | 7.5 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Transformadores monofásicos, de mando y separación
630 VA
Clase de aislamiento T 40/B
630 VA
Clase de aislamiento T 40/B
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/IMG61696_logo.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.es/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA | 400 V |
---|---|
Tensión de entrada CA mín. | 380 V |
Tensión de entrada CA máx. | 420 V |
Corriente de entrada CA | 1,77 A |
Corriente de conexión máx. | 25 A |
Corriente de cortocircuito | 44 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA | 230 V |
---|---|
Tensión de salida ajustable | no |
Potencia de conmutación CA máx. | 630 VA |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida | 4,7 kV |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Medida de fijación a | 90,6 mm |
Medida de fijación b | 122 mm |
Medida de fijación c | 7 mm |
Altura | 115 mm |
Anchura | 150 mm |
Profundidad | 143 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Estándar de producto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Input |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Output |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | + 5% |
PIN 3 | - 5% |
PIN 4 | 400 V |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 2 |
PIN 2 | 230 V |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | metallic |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | PE |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073769 |
Número de tarifa arancelaria | 85043180 |
Unidad de embalaje | 1 |