¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER  86485
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1600VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Artículo: 86485
Peso: 19.5 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transformadores monofásicos, de mando y separación
1600 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Condensación no permitida
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA 230 V
Tensión de entrada 1 CA mín. 195,5 V
Tensión de entrada 1 CA máx. 264,5 V
Tensión de entrada 2 CA 400 V
Tensión de entrada 2 CA mín. 340 V
Tensión de entrada 2 CA máx. 460 V
Tensión de entrada 3 CA 460 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 7,3 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 4,2 A
Inrush current at input voltage 1 135 A
Inrush current at input voltage 2 70 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 285 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 3 169 A
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tensión de salida CA 1 230 V
Tensión de salida CA 2 115 V
Tensión de salida ajustable
Potencia de conmutación CA máx. 1600 VA
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida 5,8 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a 141,5 mm
Medida de fijación b 135 mm
Medida de fijación c 7 mm
Altura 168 mm
Anchura 174 mm
Profundidad 163 mm
Diámetro taladro 7 mm
Longitud taladro 11 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 40 °C
Estándar de producto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo de conexión 1 Input
Tipo de conexión 2 Output
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 6
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto metallic
Nº de polos 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879366885
Número de tarifa arancelaria 85043200
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 86485_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 86485_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificado: GL  86485_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Ficheros de construcción: P8 86485_p8_2_50.zip (50)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 86485_232-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 86485_232-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío