¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER  6686311
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MST 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 1000VA IN: 230/400VAC OUT: 230VAC

Artículo: 6686311
Producto alternativo:   
Peso: 12.45 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transformadores monofásicos, de mando y separación
1000 VA
Bornes de muelle
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA 230 V
Tensión de entrada 2 CA 400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 4,73 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 2,72 A
Inrush current at input voltage 1 66 A
Inrush current at input voltage 2 38 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 148 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 85 A
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA 230 V
Tensión de salida ajustable no
Potencia de conmutación CA máx. 1000 VA
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida 4 kV
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Medida de fijación a 102 mm
Medida de fijación b 135 mm
Medida de fijación c 7 mm
Altura 128 mm
Anchura 174 mm
Profundidad 160 mm
Diámetro taladro 7 mm
Longitud taladro 11 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 40 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Estándar de producto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Tipo de conexión 1 Input
Tipo de conexión 2 Output
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 3
PIN 2 230 V
PIN 3 400 V
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 2
PIN 2 230 V
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto metallic
Nº de polos 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879066198
Número de tarifa arancelaria 85043180
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 6686311_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 6686311_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Ficheros de construcción: STP 86311_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 6686311_711-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 6686311_711-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío