MOTOR SUPPRESSOR
Varistor, 3x400VAC/4kW
Artículo: | 23175 |
Peso: | 0.058 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
3× 400 V AC
VDR
Aislamiento M4
Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con conversores de frecuencia.
VDR
Aislamiento M4
Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con conversores de frecuencia.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 10 ... 400 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA | 400 V |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Connection information | Cordones individuales |
---|---|
Longitud de los cordones individuales | 100 mm |
Bornes de anulares | M4Aislado |
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) | V-0 |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Material masa de relleno | Resina de relleno de dos componentes |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | insertado |
---|---|
Suitable for mounting type | Motorklemmkasten |
Altura | 25 mm |
Anchura | 25 mm |
Profundidad | 40 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879018883 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Destornilladores ----