MOTOR SUPPRESSOR
RC, 3x400VAC/10kW
Artículo: | 23011 |
Peso: | 0.11 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
3× 400 V AC
RC
Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con conversores de frecuencia.
Para montaje en carril DIN utilize 2×adaptadores montados Art.-Nr. 20900
aprox. 500 mm, cable PVC 3× 0.75 mm²
RC
Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con conversores de frecuencia.
Para montaje en carril DIN utilize 2×adaptadores montados Art.-Nr. 20900
aprox. 500 mm, cable PVC 3× 0.75 mm²
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA | 400 V |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión máx. | 0,75 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Family construction form | free cable end |
---|
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos | 3 |
---|
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) | V-0 |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Material masa de relleno | Resina de relleno de dos componentes |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
Altura | 41 mm |
Anchura | 41 mm |
Profundidad | 41 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879019569 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Destornilladores ----