MOTOR SUPPRESSOR
RC, 3x575VAC/7,5kW
Artículo: | 23006 |
Peso: | 0.131 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
3× 575 V AC
RC
Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con conversores de frecuencia.
RC
Módulos antiparasitarios para otras tensiones, frecuencias o rendimientos de motor bajo demanda. No sustituir conmutadores de motor RC con conversores de frecuencia.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA | 575 V |
---|
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples mín. | 0,5 mm² |
---|
Instalación | Conexión
Connection information | Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4 |
---|---|
Longitud de los cordones individuales | 250 mm |
Protección de equipos | Medios
Flame resistance | Difícilmente inflamable |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94) | V-0 |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Material masa de relleno | Resina de relleno de dos componentes |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 75 mm |
---|---|
Anchura | 45 mm |
Profundidad | 42 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879019613 |
Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Destornilladores ----