¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MOTOR SUPPRESSION SHIELDING PLUGGABLE 10M PUR  236142
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MOTOR SUPPRESSION SHIELDING PLUGGABLE 10M PUR

(black-halogenfree)

Artículo: 236142
Peso: 1.52 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

3× 575 V AC
VDR/estrella
10.0 m
Cable PUR negro, 4× 1.5 mm²; hilos numerados, libre de halógenos
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 10 ... 400 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA mín. 400 V
Tensión de entrada CA máx. 575 V
Instalación | Conexión
Gender female
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos 10 + PE
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa pulverizado
Matrial carcasa Fundición inyectada de aluminio
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 72 mm
Anchura 93 mm
Profundidad 43 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879015141
Número de tarifa arancelaria 85363010
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 236142_9008-04-16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 236142_9008-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Destornilladores ----
* Más IVA, más gastos de envío