¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA 2XNEMA 5-15  4000-68000-3220000
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA 2XNEMA 5-15

GFCI 125VAC/15A

Artículo: 4000-68000-3220000
Peso: 0.124 kg
País de origen:  CN
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
Interruptor de circuito de conexión a tierra
Bornes de tornillo
Certificate
Certificate

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 88 mm
Anchura 51 mm
Profundidad 27 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C
USA
Sección transversal de la conexión máx. 6 mm²
Número AWG máx. 10
Tensión de servicio CA 125 V
Corriente de trabajo 15 A
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Nº de polos 2 + PE
Conexiones por polo 2
Contacto de protección existente

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879037280
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 4000-68000-3220000_E205946-NMTR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 4000-68000-3220000_E205946-NMTR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Guía de instalación 4000-68000-3220000_ina_x_18.zip (18)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-3220000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68000-3220000_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-3220000_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío