¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD SOCKET INSERT CHINA  4000-68000-3250000
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLINK MSDD SOCKET INSERT CHINA

250VAC/10A screw connection

Artículo: 4000-68000-3250000
Peso: 0.046 kg
País de origen:  CN
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

China (CCC)
Bornes de tornillo
con protección al contacto
Certificate

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 88 mm
Anchura 51 mm
Profundidad 25 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C
China (CCC)
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx. 4 mm²
Sección transversal de la conexión alambres finos/múltiples máx. 4 mm²
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de trabajo 10 A
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Nº de polos 2 + PE
Conexiones por polo 2
Contacto de protección existente

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879037266
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-3250000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68000-3250000_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-3250000_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío