¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT FRANCE WITH LED  4000-68000-4410003
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT FRANCE WITH LED

1xRJ45+USB-A + RCD opening

Artículo: 4000-68000-4410003
Peso: 0.13 kg
País de origen:  FR
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

1× Francia (UTE-NF) blanco
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
1× FI recorte
1× USB 3.0 (hembra/hembra) forma A
Certificate
Certificate
Certificate

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 88 mm
Anchura 116 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. -10 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C
Placa de apantallado
Connection information Orificio roscado M4
Par de apriete 0,9 Nm
Francia (UTE-NF)
Sección transversal de la conexión máx. 2,5 mm²
Número AWG máx. 14
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de servicio mín. 10 A
Corriente de servicio máx. 16 A
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Nº de polos 2 + PE
Conexiones por polo 2
Contacto de protección existente
USB
Tensión de servicio CA 48 V
Tensión de servicio CC 48 V
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de trabajo 1,5 A
Especificación USB 3.0
Tasa de transmisión máx. 5000 MBit/s
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") 30 V
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") 42,4 V
Corriente de servicio máx. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Diseño familiar lado trasero RJ45
Categoría de cable mín. Cat5e
Técnicas de bloqueo Conector conexión por muelle

ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
GTIN 4048879862295
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: EAC 4000-68000-4410003_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03598-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Datos del producto 4000-68000-4410003_pd_x_10.zip (10)
  • Documentación: Guía de instalación 20559231_ina_10_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-4410003_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68000-4410003_p8_2_11.zip (11)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-4410003_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68000-4410003_09-04.20_ce_z_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío