¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM  4000-70603-0240120
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDP 24/12

Artículo: 4000-70603-0240120
Peso: 0.101 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Medida 24
A la venta sólo en unidades de embalaje
Diámetro de cable (12)× 8...12 mm

Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa PA
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 146 mm
Anchura 58 mm
Profundidad 14 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879031691
Número de tarifa arancelaria 39269097
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered US 4000-70603-0240120_E344729-QCRV2_ur_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Guía de instalación 4000-70603-0240120_ina_6_23.pdf (23)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-70603-0240120_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío