¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODL. VARIO  insert for coupling housing type B  MVT1821-092406062
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MODL. VARIO insert for coupling housing type B

8/6 no shut-off, stainless steel type 1.4404 (V4A)

Artículo: MVT1821-092406062
Peso: 0.036 kg
Bajo pedido
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Modlink Vario
Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
sin parada
AD8

Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Grado de protección (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Datos técnicos | Datos mecánicos
Barrera sin parada
Presión de servicio mín. -0,8 bar
Presión de servicio máx. 16 bar
Datos mecánicos | Datos de material
Material junta FPM
Matrial carcasa Acero inoxidable 1.4404 (V4A)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Diámetro externo de manguera 8 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879572507
Número de tarifa arancelaria 73269098
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: STP MVT1821-092406062_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío