¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MKS - RA 12/24 VDC OUTPUT RELAY  67147
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MKS - RA 12/24 VDC OUTPUT RELAY

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

Artículo: 67147
Peso: 0.08 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

1 relé; 2 contactos NO
8 A
24 V DC
Bornes de tornillo
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC 24 V
Tensión de entrada CC mín. 21,6 V
Tensión de entrada CC máx. 26,4 V
Corriente de entrada 20 mA
Datos eléctricos | Salida
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Potencia de conmutación CA máx. 2000 VA
Potencia de conmutación CC máx. 240 W
Tensión de conmutación CA máx. 250 V
Tensión de conmutación CC máx. 250 V
Corriente de conmutación máx. 8 A
Capacidad de ruptura CA-12 (EN IEC 60947-5-1) 8 A (24/110/230 V AC)
Diagnósticos
LED de indicación de estado rojo
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil En función de la carga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Tensión de servicio 5 kV
Vida útil eléctrica 20000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 20000000 Ciclos
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de desactivación máx. 15 ms
Tiempo de respuesta máx. 10 ms
Tiempo de rebote máx. 1 ms
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto Ag Ni
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 86 mm
Anchura 22,5 mm
Profundidad 62 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Nº de polos 10
PIN 1 + A 1
PIN 2 + A 1
PIN 3 - A 2
PIN 4 - A 2
PIN 5 11
PIN 6 12
PIN 7 14
PIN 8 21
PIN 9 22
PIN 10 24

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879025461
Número de tarifa arancelaria 85364900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 67147_1870-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 67147_1870-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 67147_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* Más IVA, más gastos de envío