MIUW ANALOG COUPLER COMPONENT
IN: 4..20 mA - OUT: 0..10 V
Artículo: | 6644213 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.171 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
INPUT: 4...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Bornes de muelle
Entrada, salida separadas galvánicamente
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Bornes de muelle
Entrada, salida separadas galvánicamente
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Exactitud (del valor final) | 0,5 % |
---|
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 19,2 V |
Tensión de servicio CC máx. | 28,8 V |
Corriente de servicio mín. | 50 mA |
Corriente de servicio máx. | 70 mA |
Datos eléctricos | Entrada
Carga máx. | 250 Ω |
---|
Datos eléctricos | Salida
Output current max. | 0,025 A |
---|
Datos técnicos | Comunicación industrial
Frecuencia de transmisión máx. | 500 Hz |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio | 1,5 kV |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Carril de montaje, (EN 60715) |
Altura | 91 mm |
Anchura | 6,2 mm |
Profundidad | 70 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | 0 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | GD 1 |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | In |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | + 24 V DC |
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | Out |
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | GD |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879022477 |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Etiqueta para abrazadera ----