¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO TR 48VDC SK OPTO-COUPLER MODULE  52505
El producto puede ser diferente a la imagen

MIRO TR 48VDC SK OPTO-COUPLER MODULE

IN: 56 VDC - OUT: 48 VDC / 0,5 A

Artículo: 52505
Producto alternativo:   
Peso: 0.02 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Transistor 0.5 A
48 V DC
Bornes de tornillo
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 12 V
Tensión de entrada CC mín. 18 V
Tensión de entrada CC máx. 56 V
Corriente de entrada CC 6 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 100 µs
Corriente de reposo DESC. máx. 0,01 mA
Frecuencia de conmutación inductiva máx. 10 Hz
Frecuencia de conmutación óhmica máx. 1000 Hz
Tensión de conmutación CC mín. 5 V
Tensión de conmutación CC máx. 48 V
Corriente de conmutación mín. 0,1 mA
Corriente de conmutación máx. 0,5 A
Caída de tensión CC máx. 1,2 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de aislamiento asignada 3750 V
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 78 mm
Anchura 6,2 mm
Profundidad 70 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 13 +
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 14
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 A 1
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026901
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 52505_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: CSA US 52505_080128-0-000_C3211-07_csau_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered CA 52505_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: UL Registered US 52505_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Ficheros de construcción: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 52505_p8_2_60.zip (60)
  • Ficheros de construcción: STP 52002_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 52505_1526-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 52505_1526-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 52505_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Etiqueta para abrazadera ----
---- Abrazadera ----
* Más IVA, más gastos de envío