¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO TH 24VDC SK 5P OPTO-COUPLER MODULE  52560
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MIRO TH 24VDC SK 5P OPTO-COUPLER MODULE

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 0,5A

Artículo: 52560
Producto alternativo:   
Peso: 0.027 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Triac 0.5 A
24 V DC
con contactos auxiliares
Bornes de tornillo
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada DESC. CC mín. 0 V
Tensión de entrada DESC. CC máx. 3 V
Tensión de entrada CC mín. 10 V
Tensión de entrada CC máx. 44 V
Corriente de entrada CA 6,5 mA
Datos eléctricos | Salida
Retardo de desconexión máx. 10 ms
Retardo de conexión máx. 10 ms
Corriente de reposo DESC. máx. 0,3 mA
Additional condition switching frequency depending on wiring
Frecuencia de conmutación máx. 20 Hz
Tensión de conmutación CA mín. 12 V
Tensión de conmutación CA máx. 250 V
Corriente de conmutación mín. 1 mA
Corriente de conmutación máx. 0,5 A
Caída de tensión CA máx. 1,5 V
Diagnósticos
LED de indicación de estado amarillo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de servicio 2,5 kV
Protección de equipos | Medios
Flame resistance Difícilmente inflamable
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 91 mm
Anchura 6,2 mm
Profundidad 71 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 13
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 NC
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 14
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 A 1
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Bornes con tornillo SK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879411325
Número de tarifa arancelaria 85414900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: CSA CA 52560_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: CSA US 52560_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Registered CA 52560_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Aprobación: UL Registered US 52560_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 52560_1542-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 52560_1542-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 52560_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Contactos para regleta de bornes ----
---- Abrazadera ----
---- Etiqueta para abrazadera ----
* Más IVA, más gastos de envío