¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MIRO SAFE+ T 2 24  3000-33113-3020060
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MIRO SAFE+ T 2 24

24 VAC/DC - 3 N/O contact / 2 N/O contact delayed

Artículo: 3000-33113-3020060
Producto alternativo:   
Peso: 0.42 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

6 A (STOP1); 8 A (STOP0)
Aplicaciones para parada de emergencia y puertas
Control de cortinas de luz
Control de contactos magnéticos
Automático/manual/reset controlado manualmente/puesta en marcha
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Valores característicos de seguridad
DCavg STOP0 (EN ISO 13849-1) 99 %
DCavg STOP1 min. (EN ISO 13849-1) 60 %
vida útil 20 a
Categoría (EN ISO 13849-1) 4 (STOP0); 3 (STOP1)
Nivel de rendimiento (EN ISO 13849-1) e (STOP0); d (STOP1)
SIL (IEC 61508) 3 (STOP0); 2 (STOP1)
Datos eléctricos | Alimentación
Consumo de potencia máx. 3,2 W
Potencia aparente máx. 7,1 VA
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA 24 V
Tensión de entrada CA mín. 20,4 V
Tensión de entrada CA máx. 26,4 V
Tensión de entrada CC 24 V
Tensión de entrada CC mín. 20,4 V
Tensión de entrada CC máx. 28,8 V
Datos eléctricos | Salida
Número de contactos auxiliares 1
Número de salidas de alarma 3
Número de contactos de seguridad STOP0 3
Número de contactos de seguridad STOP1 2
Categoría de uso CA-15 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24 V
Categoría de uso CC-13 STOP1 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Contactos auxiliares 31-32
Salidas de alarma 13-14, 23-24, 33-34
Tensión de conmutación CA máx. 250 V
Tensión de conmutación CC máx. 250 V
Corriente de conmutación máx. 6 A
Capacidad de ruptura contactos de seguridad STOP0 max. 250 V AC/8 A; mín. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), con supresión adecuada
Capacidad de ruptura contactos de seguridad STOP1 max. 250 V AC/6 A; mín. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), con supresión adecuada
Contactos de seguridad STOP0 13-14, 23-24, 33-34
Contactos de seguridad STOP1 47-48, 57-58
Corriente total STOP0 18 A
Corriente total STOP1 12 A
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil En función de la carga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Vida útil eléctrica 10000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 10000000 Ciclos
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto Ag Sn O
Propiedades del material contacto Con autolimpieza, Guiado forzado
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 100 mm
Anchura 45 mm
Profundidad 121 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Reducción de potencia a partir de 45 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 14
PIN 2 24
PIN 3 34
PIN 4 62
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 48
PIN 2 58
PIN 3 X 3
PIN 4 Y 3
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 A 2
PIN 2 S 21
PIN 3 A 1.1
PIN 4 S 22
Tipo de conexión 4
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 X 4
PIN 2 S 31
PIN 3 S 32
PIN 4 RT
Tipo de conexión 5
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 A 1
PIN 2 S 11
PIN 3 S 12
PIN 4 X 5
Connection type 6
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 X 3
PIN 2 X 2
PIN 3 X 1
PIN 4 Y 2
Connection type 7
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 13
PIN 2 23
PIN 3 33
PIN 4 61
Connection type 8
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 4
PIN 1 47
PIN 2 57
PIN 3 S 32
PIN 4 Y 1

ECLASS-6.0 27371819
ECLASS-6.1 27371819
ECLASS-7.0 27371819
ECLASS-8.0 27371819
ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.1 27371819
ECLASS-11.1 27371819
ECLASS-12.0 27371819
ETIM-5.0 EC001449
GTIN 4048879367592
Número de tarifa arancelaria 85364900
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 3000-33113-3020060_E172109-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 3000-33113-3020060_E172109-NKCR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificado: TÜV  3000-33113-3020060_01-205-5311-02-23-18-10-2027_tuev_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Guía de instalación 3000-33113-3020060_ina_2_12.pdf (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 3000-33113-3020060_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 3000-33113-3020060_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 3000-33113-3020060_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 3000-33113-3020060_03-02-23_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Destornilladores ----
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío